DISTRIBUTION ELECTRIQUE INTELLIGENTES - PX

Les plus fiables.
Les plus simples d'utilisation.
Les plus durables dans le temps.

  • 10 ans de fonctionnement continu,
  • 350 000 unités déployées dans le monde,
  • 1,5 milliards d'heures de fonctionnement,
  • Neuf sur les dix premières entreprises classées Fortune 500 font appel à des milliers d'unités PDU PX.
Play Visualisez la vidéo Graph Accédez à l'assistant de sélection des unités PDU
CE QU'ILS DISENT

Raritan’s power intelligence capabilities at the device level provide important insights on how to improve energy efficiency in data centers and other locations.

Jeff Reed, Vice President of Ethernet Switching Technology Group, Cisco

Les plus fiables

Disponibilité à toute épreuve
aucun compromis.

Les unités PDU intelligentes PX sont entièrement conçues avec des composants, des caractéristiques et des techniques à l'épreuve des pannes qui garantissent l'infrastructure la plus fiable possible, maintenant et pour les années à venir.

Alimentation intégrant le basculement en cas de défaillance

Dispositif d'alerte et système expert avancés

Alarme de déclenchement de disjoncteur

Alimentation intégrant le basculement en cas de défaillance

Même en cas de défaillance d'une alimentation électrique, les deux unités PDU de l'armoire continuent de surveiller, d'alerter et de communiquer par le réseau, en utilisant les capacités de partage d'alimentation intégrées de notre contrôleur de la génération iX7.

Play See it in action

Système d'alerte et d'intelligence avancé

Les alarmes en temps réel vous avertissent des éventuelles conditions de risque dans la chaîne d'alimentation. La surveillance, avec une précision permettant l'imputation des coûts aux clients, de centaines de seuils d'alerte garantit l'identification proactive des défaillances potentielles.

Alarme de déclenchement de disjoncteur

Identifiez immédiatement les alimentations défectueuses et réagissez aux conditions de déclenchement des disjoncteurs qui sans cela ne seraient pas détectées par les systèmes de gestion des bâtiments, la surveillance des circuits divisionnaires et d'autres unités PDU du commerce.

Relais bistables à enclenchement

img-latching

En faisant appel aux composants les plus fiables disponibles, les unités PDU intelligentes PX avec commutation des prises d'alimentation consomment moins d'énergie, protègent contre les courants d'appel et maintiennent la charge d'alimentation critique, même en cas de panne catastrophique.

More

Prêt à donner une nouvelle dimension à votre centre de données ?

Parlez dès aujourd'hui avec un interlocuteur commercial de Raritan pour en savoir plus sur nos nouveaux produits innovants.
conçue pour durer

Prévention des ruptures d'alimentation

Les unités PDU intelligentes PX contribuent à éliminer les erreurs humaines et peuvent supporter les environnement les plus difficiles. Avec des fonctionnalités de surveillance qui détectent les problèmes de façon proactive et une conception physique qui s'adapte aux conditions les plus difficiles, notre solution protège votre charge critique en toutes circonstances.

Conception mécanique robuste

Boîtier des unités PDU entièrement colorisé

Contrôleur remplaçable sur site

Connexions réseau redondantes

 

Conception mécanique robuste

  • Les presse-étoupes de première qualité fournissent une protection contre la traction plus solide et plus durable que les mécanismes de serrage bas de gamme les plus courants.
  • Les faces robustes du boîtier, exemptes de perforations ou de trous d'aération, protègent les conducteurs internes des particules qui peuvent provoquer des courts-circuits, tout en dissipant la chaleur en toute sécurité.
  • Les dimensions et l'encombrement réduits fournissent un meilleur accès au rack, un flux d'air amélioré, ainsi qu'un montage physique plus facile.
  • Prévu pour résister aux températures ambiantes les plus élevées (60 °C), le fonctionnement sûr est garanti même dans les armoires les plus denses et en présence de charges élevées et soutenues.
  • Le câblage des prises d'alimentation, qui alterne les phases, facilite la mise en place simple des cordons d'alimentation, ainsi qu'un équilibrage des charges plus efficace.

Surveillance de la consommation d’énergie au niveau des prises

Détectez les problèmes cachés dans votre chaîne d'alimentation, testez la redondance réelle et mettez en œuvre un équilibrage des charges plus efficace avec des mesures détaillées provenant de chaque alimentation de serveur.

Boîtier des unités PDU de couleur

Identifiez facilement la source d'alimentation de chaque connexion CA en attribuant un code de couleur à vos unités PDU intelligentes. Éliminer les erreurs humaines grâce au laquage époxy de couleur de toutes les faces du boîtier ; pas uniquement une petite étiquette.

CHOISISSEZ UNE COULEUR

Contrôleur remplaçable sur site

Avec un contrôleur intégralement remplaçable à chaud, les unités PDU intelligentes PX garantissent que les serveurs ne rencontreront jamais d'interruption de fonctionnement, même lorsque des réparations de l'infrastructure sont nécessaires.

Connexions réseau redondantes

Un port Gigabit Ethernet moderne, sauvegardé par une connexion réseau secondaire, assure la fiabilité de la surveillance et permet de partager simultanément les informations avec les services de gestion des bâtiments ou les réseaux informatiques.

More

Prêt à donner une nouvelle dimension à votre centre de données ?

Parlez dès aujourd'hui avec un interlocuteur commercial de Raritan pour en savoir plus sur nos nouveaux produits innovants.
Les plus fiables

Simplicité de déploiement
et d'utilisation.

La conception réfléchie permet de générer des dividendes extraordinaires. Conçues avec des électriciens, des responsables d'infrastructure et des experts en informatique, les unités PDU intelligentes PX offrent une expérience utilisateur simplifiée permettant un déploiement physique, une configuration, une mise en service, une surveillance et une alimentation sans faille.

Afficheur LCD à matrice couleur

Interface utilisateur élégante et intuitive

Déploiement sans intervention

Branchement réseau en cascade et connexion sans fil intégrée

Afficheur LCD à matrice couleur riche

Faisant beaucoup mieux que les simples ampèremètres, les unités PDU intelligentes PX simplifient la mise en service en affichant toutes les valeurs de tension, d'ampérage et d'énergie, chaque alarme, ainsi que tous les paramètres de configuration, sur un magnifique écran intégré.

REGARDEZ LES EXEMPLES D'ÉCRAN

Interface utilisateur élégante et intuitive

Interagissez en temps réel avec les unités PDU intelligentes PX à l'aide d'une interface unique et conviviale, identique que vous travailliez sur un navigateur Web, un iPad, un iPhone ou un appareil Android.

Envie d'en voir plus?

Testez le produit

Déploiement sans intervention

Configurez facilement des centaines ou des milliers d'unités PX individuelles grâce à de nombreuses options de configuration de masse. Les méthodes vont de la simple insertion d'unités USB flash standard, à des outils réseau très sophistiqués : TFTP, PXE sur DHCP, JSON-RPC et d'autres.

Branchement réseau en cascade et connexion sans fil intégrée

Réduisez considérablement le nombre de ports Ethernet requis pour le déploiement, en réalisant une connexion réseau unique en cascade à travers plusieurs unités PDU intelligentes, ou en optant pour une solution sans fil, avec l'adaptateur WiFi de Raritan.

Prise de décisions facilitée

Étudiez l'utilisation de l'énergie dans vos installations, les points chauds et l'indicateur d'efficacité énergétique (PUE), le tout en temps réel grâce à l'interface de gestion PowerIQ, riche en informations tout en demeurant intuitive . Répartissez les sources de chaleur et les charges d’énergie, identifiez la capacité d'alimentation non exploitée et planifiez plus efficacement l'expansion future en quelques clics de souris.

More

Prêt à donner une nouvelle dimension à votre centre de données ?

Parlez dès aujourd'hui avec un interlocuteur commercial de Raritan pour en savoir plus sur nos nouveaux produits innovants.
Les plus durables dans le temps

Infrastructure jamais obsolète

Un PDU qui vaut votre investissement soutiendra les besoins actuels en électricité, ainsi que toute demande de croissance future. Les PDU intelligentes PX maintiennent les niveaux de disponibilité et les performances les plus élevés grâce à une remontée de fonctionnalités en constante évolution.

Densités de puissance
élevées

Multiples options de connexion

Gigabit
Ethernet

Interopérabilité étendue avec les logiciels DCIM

Densités de puissance élevées

57.5 kVA
Voltage
120V
208V
230V
208V 3θ
415V 3θ
Current
15A
16A
20A
30A
32A
50A
60A
63A
100A

Raritan offre la gamme la plus large de produits au-dessus de 10 kW, y compris des unités PDU intelligentes avec une capacité atteignant 55 kW, ce qui vous permet de prévoir une marge de manœuvre suffisante pour les charges de calcul les plus exigeantes actuelles et à venir.

Gigabit Ethernet

Le contrôleur de la génération iX7 de Raritan fournit une connectivité Gigabit Ethernet standard en anticipation des futures topologies de réseau.

Multiples options de connectivité

Compatible avec un environnement riche et en expansion de sondes ambiantes compatibles, les unités PDU intelligentes PX permettent une surveillance à la fois simple et économique de l'air, de la température, de l'humidité, de la sécurité de verrouillage des portes et des caméras.

Interopérabilité étendue avec les logiciels DCIM

Basées sur la plateforme technologique Raritan Xerus™, les unités PDU intelligentes PX offrent une interface de programmation API qui permet d'interagir avec toute solution DCIM ou solution de gestion des installations (BMS).

More

Prêt à donner une nouvelle dimension à votre centre de données ?

Parlez dès aujourd'hui avec un interlocuteur commercial de Raritan pour en savoir plus sur nos nouveaux produits innovants.

Ingénierie avancée de Raritan


Allant de la simple modification de modèle catalogue, jusqu'au développement d'applications et de produits nouveaux, l'intervention de notre équipe consiste à définir, concevoir et fabriquer le produit parfaitement ajusté à votre centre de données. Traitant tous les aspects de la conception, du développement, de la certification et de la production, le département d'ingénierie avancée de Raritan relève les défis les plus complexes.


En savoir plus

Assistance technique
Raritan


Avec plus de 25 ans d'expertise acquise en travaillant avec certains des plus grands centres de données au monde, l'assistance technique Raritan constitue votre équipe d'experts pour la résolution des problèmes. De la prise en charge au niveau de l'implémentation à la résolution des problèmes techniques, nous veillons à ce que vous profitiez de la meilleure expérience possible avec les unités PX.


En savoir plus

Garanties étendues de l'assistance « Guardian Support »


Parce qu'il est impossible de prédire ce qui pourrait se produire pendant le long cycle de vie de vos unités PDU, nos garanties étendues d'assistance « Guardian Support » offrent une tranquillité d'esprit inestimable. Pendant cinq ans, vous bénéficierez de la meilleure assistance technique du secteur, auprès des principaux experts en gestion de centres de données.


En savoir plus