Dominion® KSX II

Dominion® KSX II

Combiné KVM sur IP et serveur de consoles

Le Dominion KSX II associe la technologie KVM-sur-IP et un serveur de consoles série dans un même boîtier. Il permet d'assurer une gestion à distance sécurisée de tous les serveurs, stockages, routeurs et commutateurs installés dans les succursales. Le KSX II offre des fonctions primées : KVM-sur-IP au niveau du BIOS, accès console série par ligne de commande et contrôle de l’alimentation à distance en option.

Il est également parfait dans les laboratoires, les salles informatiques et les centres de données, comme boîtier de gestion centralisée pour les racks comportant à la fois des équipements de type KVM et série.

Caractéristiques

Serveur de consoles série

Les utilisateurs ont accès aux équipements série (via SSH, Telnet ou le client série Raritan) à partir de tout point du réseau, donnant ainsi aux administrateurs un accès au niveau du BIOS pour effectuer à distance le dépannage, la reconfiguration, l'amorçage et le redémarrage des équipements série et des serveurs.

Fonction Virtual Media sur IP

Un lecteur virtuel permet d'effectuer des tâches à distance, telles que l'installation de logiciels, l'amorçage et les diagnostics, à l'aide d'une panoplie d'images et de lecteurs CD, DVD, USB, internes ou distants.

Compatibilité KVM maximale

Une suite de dongles CIM multi-plateformes permet la connexion avec les ports VGA, DVI, HMDI, DisplayPort, USB, PS/2, Sun® et les serveurs contrôlés par le port série, de même qu'avec les serveurs blade des principaux fabricants : HP®, IBM®, Dell® et Cisco®.

Résolution vidéo HD et audio numérique

Prise en charge de l'affichage HD à distance avec une résolution de 1 920 x 1 080, y compris des formats d'écrans larges tels que 1 680 x 1 050 et 1 600 x 1 200. Accédez aux applications audio sur les serveurs distants lors d'une connexion à un lecteur virtuel, grâce à la fonction USB audio numérique sur IP.

Caractéristiques Additionnelles

Redémarrage à distance de l’alimentation

Mettez en marche, arrêtez, ou redémarrez les serveurs branchés sur les unités Raritan optionnelles de contrôle de l'alimentation à distance. Redémarrez un serveur bloqué ou planté à l'aide d'un simple clic de la souris.

Même en déplacement

Accès et contrôle au niveau du BIOS de PC et de serveurs, via l'iPhone ou l'iPad d'Apple. Profitez d'un accès de secours en dehors des heures d'activité, disponible 24h/24 - 7j/7, de même que d'un moyen d'accès quotidien pratique.

Choix entre deux modèles

Choix entre deux modèles de boîtiers physiques sécurisés, proposant quatre ou huit ports KVM-sur-IP et ports série, deux ports de contrôle de l'alimentation, ainsi qu'un port local dédié à l'accès direct.


Gestion à partir d'un écran unique

Le Dominion KSX II offre une vue unique regroupant tous les équipements informatiques de toutes les succursales, lorsqu'il est connecté à Raritan CommandCenter Secure Gateway.

Solution sécurisée pour les institutions gouvernementales

Conformez-vous aux obligations des institutions gouvernementales et militaires : le cryptage AES et FIPS 140-2, l'authentification par cartes CAC (Common Access Card), les directives HSPD-12, PIV, FIPS 201 et le réseautage IPv6.

Synchronisation de la souris

La fonction Absolute Mouse Synchronization offre une synchronisation parfaite de la souris sans modification des paramètres de la souris sur le serveur : le nec plus ultra en matière de fonction prête à l'emploi.


Plus d’informations

 

Ports KVM avec IP

Ports serie

Ports PDU

Port local

Modem intégré

Ports Ethernet

DKSX2-144

4

4

2

1

Oui

2

DKSX2-188

8

8

2

1

Oui

2

Topology Diagram


ksx 2 diagram

Computer Interface Module (CIM)


Un CIM est un "module interface serveur" qui connecte un PC, serveur ou poste de travail à un équipement via un câble CAT5/6. Il existe plusieurs types de CIM pour supporter les différents types de ports de votre ordinateur (USB, PS/2, VGA, HDMI, DVI, DisplayPort, série) et exécuter des fonctions telles que le support virtuel. Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer le CIM approprié.

   Part #

DVI

Serial

DisplayPort

HDMI

VGA

Absolute
Mouse

Smart Card

   D2CIM-DVUSB-DP

 

 

 

 

 

   D2CIM-DVUSB-HDMI

 

 

 

 

 

   D2CIM-DVUSB-DVI

 

 

 

 

 

   D2CIM-DVUSB

 

   

   D2CIM-VUSB

    

 

   DCIM-PS2

    

  

   DCIM-SUN

    

  

Un accès et une gestion centralisés avec le CommandCenter


Les dispositifs KVM et série Dominion, notamment les SX II, KX III, KSX II et KX2-101-V2, peuvent être intégrés au CommandCenter Secure Gateway de Raritan. Le système de gestion CommandCenter permet aux administrateurs de gérer de multiples appareils Raritan. Par ailleurs, il permet aux utilisateurs d’accéder à des centaines voire des milliers de dispositifs informatiques et réseau depuis un système unique intégré. Si vous possédez cinq appareils Raritan ou plus, vous devriez envisager de vous équiper d’un CommandCenter pour bénéficier d’une gestion et d’un accès centralisés.

CommandCenter Centralized Access and Management

Le CommandCenter permet aussi une gestion de l’alimentation à distance, un accès aux machines virtuelles VMware et prend en charge les méthodes d’accès intrabande, telles que RDP, VNC, SSH, ainsi que les processeurs de services des principaux fabricants informatiques. Parfait complément de la solution de gestion de l’alimentation Power IQ, le CC-SG permet de contrôler l’alimentation des équipements connectés aux unités PDU de différents fabricants gérées par Power IQ.

Savoir plus ?

Démo en Ligne

Programmez

Cas d'Etude

Télechargez

Nous Contacter

Contacts