Convertisseurs, Adaptateurs et Emulateurs

Convertisseurs, Adaptateurs et Emulateurs

Raritan propose une large variété de convertisseurs, adaptateurs et émulateurs pour la compatibilité avec les différents équipements de votre datacenter.

Apprenez plus sur
Convertisseurs, Adaptateurs et Emulateurs

1395

Convertisseur vidéo Sun 13W3(M) pour moniteur VGA HD15(F) multi-sync

APSUSB

Convertisseur port USB pour ports clavier et souris PS/2

ASCSDB9M

Adaptateur Dominion SX : adaptateur série RJ-45(F) vers DB9(M)


ASCSDB9F

Adaptateur Dominion SX : adaptateur série RJ-45(F) vers DB9(F)

ASCSDB25M

Adaptateur Dominion SX : adaptateur série RJ-45(F) vers DB25(M)

ASCSDB25F

Adaptateur Dominion SX : adaptateur série RJ-45(F) vers DB25(F)


CHD15EX01

Câble d'extension vidéo de 6" pour dongles CIM/Z-CIM DirectConnect

ADVI-VGA

Adaptateur DVI vers VGA pour la connexion de dongles CIM Raritan à des ports serveur DVI-I et DVI-A. L'adaptateur est également disponible en pack de seize, sous la référence : ADVI-VGA-16

APKME

Adaptateurs qui émulent un clavier et une souris PS/2 ; branchement sur les connecteurs PS/2 clavier et souris des serveurs et PC


ASCSDB9F-DCE

Adaptateur Dominion SX : adaptateur série pour port DCE DB9 vers SX, KSX, KSX II

LVC-101

Câble vidéo répartiteur VGA : permet de connecter deux ports VGA d'équipements cible

DDC-1024

Adaptateur DDC pour résolution de 1024 x 768


DDC-1080P

Adaptateur DDC pour résolution de 1920 x 1080

DDC-1280

Adaptateur DDC pour résolution de 1280 x 1024

DDC-1600

Adaptateur DDC pour résolution de 1600 x 1200


DDC-1920

Adaptateur DDC pour résolution de 1920 x 1200

CVT-DVI-VGA

Convertisseur DVI-D vers VGA pour port vidéo sortie DVI-D


CVT-DVI-HDMI

Convertisseur DVI-D vers HDMI pour port vidéo sortie DVI-D

CVT-DVI-HDMI

DVI-D to HDMI converter for DVI-D output video port


Savoir plus ?

Où Acheter ?

Contacts