À Propos

Des possibilités étendues de cartographie de l’alimentation électrique des racks grâce à la solution de verrouillage de Raritan

Posted on October 24, 2019

Schiedam, Pays-Bas (24 octobre 2019) Raritan, une marque du groupe Legrand, a ajouté aujourd’hui deux couleurs supplémentaires à son portefeuille de câbles SecureLock® très prisés. En plus des câbles de couleurs noire, bleue et rouge, les clients ont désormais également le choix entre des câbles verts ou blancs.

La décision d’ajouter des câbles SecureLock de couleurs supplémentaires a été prise en raison de l’augmentation de l’utilisation par les centres de données de codes de couleurs pour leurs multiples chaînes de distribution électrique dans les armoires, ce qui accroît par conséquent le nombre de couleurs nécessaire.

Ces câbles à verrouillage branchés sur des prises SecureLock d’unités PDU intelligentes, telles que celles de Raritan et Server Technology, évitent les déconnexions électriques intempestives des équipements informatiques critiques. La solution SecureLock réduit non seulement le risque d’interruption d’alimentation dû au débranchement accidentel de câbles lors de tâches de maintenance du centre de données ou du fait de vibrations dans le rack, mais facilite également la visualisation des lignes d’alimentation dans les infrastructures informatiques.

En plus de la visualisation des lignes A et B à l’aide de deux couleurs différentes, qui fait partie des bonnes pratiques en matière de conception d’un centre de données, on observe également un besoin accru de distinguer les différents types d’équipements connectés aux unités PDU, de visualiser les lignes d’alimentation préétablies de différentes configurations client (par exemple, dans les installations en co-implantation) et d’identifier facilement soit les différents types de prises soit les connexions monophasées et triphasées. Une autre application importante est le codage couleur des multiples lignes d’alimentation de l’onduleur, que l’on peut trouver dans les centres de données recherchant des niveaux de redondance supplémentaires.

Ces câbles à verrouillage certifiés CE, qui supportent une température maximale d’utilisation de 70ºC /158 F., sont disponibles en différentes longueurs (0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 et 3,0 mètres) et avec différents types de connecteurs pour tous types d’équipements informatiques, y compris des connecteurs de type C14/C13, C20/C19, mais aussi C14/C15 avec des gaines souples en caoutchouc pour les appareils à haute intensité électrique générant une chaleur importante de fournisseurs tels que Cisco®, Dell® et HP®.

Cette solution intelligente de verrouillage qui permet de maximiser la disponibilité des systèmes fonctionne à la fois avec les unités PDU intelligentes PX® et les commutateurs de transfert de Raritan, et avec les PDU de Server Technology. Les câbles SecureLock sont vendus par paquets de 6 et sont disponibles dès maintenant.

Pour plus d’informations, contactez soit votre représentant ou revendeur agréé Raritan local, soit les équipes d’experts en centres de données de Legrand dans la zone EMEA.

# # #

View by Category
Monthly Archives
More Recent News
Accès KVM sur IP sécurisé local ou à distance pour salles serveurs de succursales
Posted on September 14, 2020
Raritan Introduces Economical New Generation KVM-Over-IP Switch and Serial Access for SMBs
Posted on March 30, 2020
Raritan en tête du marché mondial des commutateurs KVM-sur-IP
Posted on November 25, 2019
Raritan dévoile son nouveau commutateur KVM-sur-IP offrant des performances améliorées et une résolution Ultra HD 4K
Posted on May 21, 2019
Raritan lance des PDU intelligents avec RCM type B et fonction Autotest du RCM brevetée
Posted on January 22, 2019