Startseite » Produkte » Rack Management » Intelligenter Rack-Regler - EMX
End-of-Life-Benachrichtigung für die EMX-Reihe intelligenter Rack-Controller von Raritan
Raritan kündigt das End-of-Life (EOL) und die Einstellung der EMX-Reihe von intelligenten Rack-Controllern an.
Zu den von dieser Ankündigung betroffenen SKUs gehören
Eingestellte SKU | Ersatz |
EMX2-111 | SRC-0100 |
EMX2-111-KIT | SRC-0100-KIT |
EMX2-888 | SRC-0800 |
Zu den wichtigsten Meilensteinen im Zusammenhang mit dieser Ankündigung gehören:
Der Raritan EMX ist ein zentraler Anschlusspunkt für alle Umgebungssensoren von Raritan. Das intelligente EMX Rack-Regelgerät von Raritan verfügt über acht Sensoranschlüsse, acht Anschlüsse für die dynamische Asset-Tracking-Lösung von Raritan sowie acht RS-485-Anschlüsse, alle in einem 1 HE-Formfaktor. Raritans Lösung für die Rack-Überwachung unterstützt Rechenzentrums- und Gebäudemanager bei der:
• Reduzierung der für die Verfolgung von IT-Assets benötigten Zeit
• Sicherstellung der Betriebsbereitschaft durch die Überwachung von Racks für mögliche Hot Spots
• Senkung der Kühlkosten durch zuversichtliches Anheben der Rechenzentrumstemperaturen
• Wahrung der Serverschranksicherheit mit USB-Webcams und Kontaktschlusssensoren
• Verbesserung der Rechenzentrumsbetriebszeit durch Empfang von Umgebungswarnungen
• Durchführung von strategischen Entscheidungen zur Umgebungsgestaltung und Änderungen
Unterstützung für bis zu 128 optionale externe Plug-and-Play-Sensoren, die kritische Umgebungsbedingungen überwachen und zu ihrer Verwaltung beitragen.
Sehen Sie sich Bilder und Videos in Echtzeit von jedem beliebigen Standort aus an und stellen Sie die Sicherheit der Serverschränke mit USB-Webcams und Kontaktschluss-Sensoren sicher.
Zugänglich über 10/100-Ethernet oder Wi-Fi, sodass Sie die vorhandene Netzwerk-Infrastruktur nutzen können oder Kosten für die Verlegung von Kabeln vermeiden können.
Funktioniert mit Raritans Power IQ Data Center Infrastructure Monitoring-Software, die Daten von mehreren EMXs und PX iPDUs zusammenfassen kann, was die Verwaltung von Rechenzentren einfacher macht.
Ein integrierter Anschluss für Umgebungssensoren, serielle KVM, USB, kabelgebundenes und kabelloses Netzwerk und Asset-Management-Tagging machen diesen Regler für die Rack-Überwachung zum ausgeklügeltsten Modell, das derzeit erhältlich ist.
Remote-Überwachung von sämtlichen Sensordaten und Asset-Informationen und Status von allen Geräten im Rack in Echtzeit.
Sichtbarkeit am Rack von sämtlichen Sensordaten mit kapazitiven Berührungsschaltern für einfache Vorgänge.
Mit Raritans einzigartigen Asset-Management-Tags (AMTs) und Asset-Management-Sensoren (AMSs) erhalten Sie eine genaue, automatische Bestandserfassung in Echtzeit von sämtlichen IT-Assets und ihren Standorten, bis zur 1-HE-Ebene.
Nutzer können Grenzwerte festlegen und Alarmmeldungen über SNMP, E-Mail und Syslog empfangen, wenn die Grenzwerte sowohl für Leistungs- als auch Umgebungsereignisse überschritten werden.
Modell EMX2-111 mit kleinem Formfaktor zur Unterstützung von bis zu 16 Sensoren und 1 Asset-Rack oder Modell EMX2-888 1U für bis zu 128 Sensoren und 8 Asset-Racks.