Sprache Auswählen
KX III ist eine Serie leistungsstarker KVM-over-IP-Switche für Rechenzentren, Labore und Serverräume. Über einen Switch können 8, 16, 32 bzw. 64 Multiplattform-Server und serielle Geräte verbunden werden. Unterstützt werden 1, 2, 4 oder 8 Remote-Benutzer und 1 lokaler Benutzer Eine Verbindung ist problemlos über VGA-, HDMI-, DVI-, DisplayPort-, USB- und PS/2-Anschlüsse sowie serielle Ports möglich. Die hochperformante Benutzerstation ist ideal geeignet für Sendestudios, Labore und Kontrollräume.
Weitere Informationen
Der All-in-One-Dominion KSX II bietet Remote KVM-over-IP und serielle Konsolenverwaltung von einer einzigen Einheit aus. Eine ideale Lösung für Niederlassungen/externe Standorte und Verkaufsstellen.
Der Dominion® KX IV-101 (DKX4-101), der leistungsstärkste KVM-over-IP-Switch von Raritan, bietet eine neue Dimension der Ultra HD 4K-Leistung für Remote-Zugriff und Management. Leistungsstärker und flexibler als jede andere KVM-over-IP-Lösung, unterstützt er höhere Videoauflösungen, schnellere Bildraten, höhere Videoqualität und schnellere virtuelle Medien.
Der kostengünstige Dominion® LX II von Raritan, entwickelt für kleine bis mittlere Unternehmen (KMU), ermöglicht IT-, Rechenzentrums-, Labor- und Netzwerkadministratoren, Computer und serielle Geräte aus der Ferne zu verwalten und so die Verfügbarkeit zu maximieren, den Reiseaufwand zu minimieren sowie Probleme schnell zu lösen.
Erfahren Sie mehr
Die SX II sind serielle Konsolenserver der nächsten Generation und ermöglichen IT- und Netzwerkadministratoren immer und überall einen geschützten Serial-over-IP-Zugriff und eine sichere Steuerung von seriellen Geräten. Der SX II ist der leistungsfähigste, sicherste, zuverlässigste und benutzerfreundlichste Konsolenserver am Markt. Der SX II bietet einen bequemen Java-freien Zugriff auf Server, Netzwerkgeräte, Security Appliances, Rack-PDUs, virtuelle Hosts sowie Wireless- und Telekommunikationssysteme.
Der All-in-One-Dominion KSX II bietet Remote KVM-over-IP und serielle Konsolenverwaltung von einer einzigen Einheit aus. Eine ideale Lösung für Niederlassungen/externe Standorte und Verkaufsstellen.
Die Dominion® KX III-Benutzerstation ist eine Standalone-Appliance für leistungstarken IP-Zugriff auf mit Dominion® KX III-Switchen verbundene Server.
Mithilfe der neuen Dominion Serial Access Modules (DSAM) von Raritan können Benutzer bis zu 8 serielle Geräte, die mit einem Dominion KX III KVM-over-IP-Switch verbunden sind, verwalten.
Der Kat 5 Reach DVI KVM-Extender ist Raritans neueste Generation der Kat 5 DVI und VGA Extender und bietet HD-Videoqualität von 1080p sowie Schutz beim Remote-Zugriff über DVI- und VGA-Ports auf PCs, Server oder KVM-Switche.
Raritan bietet ein breites Spektrum an CIMs zur Unterstützung einer Vielzahl von Plattformen und Anwendungen.
Ein breites Spektrum an Konvertern, Adaptern und Emulatoren von Raritan zur Unterstützung von plattformübergreifenden Geräten.
Vom UTP-Kabel der Kategorie 5 bis hin zum Ultra Thin KVM-Kabel für Benutzerkonsolen kann Raritan auf alle Ihre Anforderungen zur Unterstützung Ihrer Plattformen in Ihren Rechenzentren eingehen.
CommandCenter Secure Gateway (CC-SG) ist eine Reihe von All-in-One-Hardware bzw. virtueller Appliances, die den Zugriff auf PCs, physische Server, virtuelle Server, KVM-Switche und serielle Konsolenserver konsolidiert. Zudem werden Remote-Zugriff und Energiesteuerungsfunktionen durch Service-Prozessoren und IP-Tools wie HP® iLO, Dell ® DRAC, IBM® RSA II und IMM, IPMI, RDP, VNC, SSH und Telnet sowie Webbrowser-Anwendungen unterstützt.
Weitere Informationen
Ein kostengünstiger 8- oder 16-Port Single-User-KVM-Switch zum Schalten von Geräten in kleineren Server- und Computerräumen direkt am Rack. Wird als komplettes Kit geliefert, gebündelt mit KVM-Kabeln.
Der Single-User-Multi-Plattform-KVM-Switch, der in Modellen für zwei, vier und acht Computer erhältlich ist, lässt sich zur Steuerung von bis zu 64 Computern erweitern. Geeignet für einen Zugriff direkt am Rack in kleinen bis mittelgroßen Computerräumen.