Konverter, Adapter und Emulatoren

Konverter, Adapter und Emulatoren

Raritan bietet eine Vielfalt an Konvertern, Adaptern und Emulatoren für die Unterstützung von allen Geräten verschiedener Plattformen in Ihrem Rechenzentrum an.

Erfahren Sie mehr
Konverter, Adapter und Emulatoren

1395

Konvertierung von Sun-Video 13W3(M) in VGA HD15(F) Multisync-Monitor

APSUSB

Konvertierung von USB-Port in PS/2-Tastatur- und PS/2-Maus-Port

ASCSDB9M

Dominion SX Adapter: RJ-45(F) für DB9(M) Serial Adapter


ASCSDB9F

Dominion SX Adapter: RJ45(F) für DB9(F) Serial Adapter

ASCSDB25M

Dominion SX Adapter: RJ-45(F) für DB25(M) Serial Adapter

ASCSDB25F

Dominion SX Adapter: RJ-45(F) für DB25(F) Serial Adapter


CHD15EX01

6"-Video-Verlängerungskabel für "DirectConnect" CIMs/Z-CIMs

ADVI-VGA

DVI für VGA-Adapter für den Anschluss von Raritan CIMs an DVI-I- und DVI-A-Server-Ports. Der Adapter ist ebenfalls im Bündel von 16 erhältlich, PN: ADVI-VGA-16

APKME

Adapter zur Emulierung von PS/2-Tastatur und PS/2-Maus; Anschluss an PS2-Tastatur- und PS2-Mausanschlüssen von PCs/Servern


ASCSDB9F-DCE

Dominion SX Adapter: Serial Adapter für DB9 DCE-Port für SX, KSX, KSX II

LVC-101

VGA-Video-Splitterkabel - ermöglicht einen dualen Anschluss am VGO-Port des Zielgeräts

DDC-1024

DDC-Adapter für eine Auflösung von 1024 x 768


DDC-1080P

DDC-Adapter für eine Auflösung von 1920 x 1080

DDC-1280

DDC-Adapter für eine Auflösung von 1280 x 1024

DDC-1600

DDC-Adapter für eine Auflösung von 1600 x 1200


DDC-1920

DDC-Adapter für eine Auflösung von 1920 x 1200

CVT-DVI-VGA

DVI-D to VGA converter for DVI-D output video port


CVT-DVI-HDMI

DVI-D to VGA converter for DVI-D output video port

CVT-DVI-HDMI

DVI-D to HDMI converter for DVI-D output video port


Sie möchten mehr erfahren?

Produkte erwerben

Kaufen