À Propos

Accès KVM sur IP sécurisé local ou à distance pour salles serveurs de succursales

Posted on September 14, 2020

—Lancement du Dominion® LX II Combo KVM-over-IP/LCD Drawers—

CROISSY-BEAUBOURG (FR) (15 septembre 2020) - Raritan® - une marque de Legrand®, et l’un des principaux fournisseurs de solutions intelligentes de gestion de data centers et de distribution d’énergie dans les racks, a ajouté aujourd’hui trois modèles combinés “KVM-sur-IP/tiroir LCD” à son portefeuille existant de Dominion LX II.

Avec un accès local à la baie et un ou deux utilisateurs distants, ces commutateurs KVM numériques combo à 8 ou 16 ports avec écran LCD 17” intégré et clavier offrent un contrôle fiable au niveau du BIOS sans Java. Parfaitement adaptés aux environnements informatiques pour les tâches d’administration informatique avec jusqu’à 256 dispositifs connectés et pour les organisations disposant de plusieurs serveurs satellites permettant un accès à la fois local et distant.
Pour la région EMEA, plusieurs langues supplémentaires sont disponibles pour les commutateurs combinés, notamment le français, l’allemand, l’anglais britannique, le suisse allemand, l’espagnol et l’italien.

Les fonctions de productivité standard telles que les médias virtuels, la synchronisation absolue de la souris, l’authentification du serveur d’annuaire et PC Share sont toutes incluses dans ce nouveau commutateur, permettant aux administrateurs informatiques, de data centers, de laboratoires de test et de réseaux de gérer à distance les ordinateurs et les périphériques série afin de maximiser le temps de fonctionnement, d’éviter les déplacements et de résoudre rapidement les problèmes.
Les modèles Dominion LX II offrent toute la possibilité d’administrer une large gamme de serveurs, de PC et d’ordinateurs portables avec des interfaces VGA, DVI, HDMI, USB-C, DisplayPort, USB et PS/2. Grâce aux commutateurs KVM-sur-IP intégrés, vous pouvez en outre gérer 2 ou 4 dispositifs de mise en réseau ou série via les modules d’accès série Dominion (DSAM).

Avantages du Dominion LX II

  • Prix attractif pour les PME avec des caractéristiques propres aux entreprises
  • Accès à distance IP, sans Java, au niveau du BIOS
  • Un ou deux utilisateurs à distance. Un utilisateur local. 8 ou 16 ports KVM.
  • Client KVM HTML basé sur HTML5
  • VGA, DVI, HDMI, USB-C et DisplayPort
  • Performance vidéo productive pour la vidéo 1080p et 1200p à 15 images/seconde
  • TLS fort, paramètres de mot de passe, verrouillage des tentatives de relance par mot de passe, et la norme de cryptage avancée (AES). Il s’intègre également à Active Directory®, LDAP ou RADIUS.
  • Universal Virtual Media™ pour transférer des fichiers, charger des logiciels et démarrer un système d’exploitation
  • Accès en série facultatif via DSAM

“Les commutateurs KVM-sur-IP Dominion LX II de deuxième génération et les tiroirs KVM combinés constituent la solution idéale et abordable pour l’environnement actuel, où les gens travaillent à la fois à domicile et retournent progressivement à leur environnement de travail.” déclare Richard Dominach, directeur de la gestion des produits chez Raritan. “Les modèles DLX2-XXX-LED sont également la solution idéale pour les environnements de bureau en agence et pour le contrôle d’accès à distance”.
 
Pour plus d’informations sur le Dominion LX II, cliquez ici.

Disponibilité et prix
Les tiroirs combinés KVM-sur-IP/LCD (DLX2-108-LED, DLX2-116-LED, DLX2-216-LED) et les unités KVM-sur-IP uniquement (DLX2-108, DLX2-116, DLX2-216) sont disponibles en stock dans notre entrepôt EMEA et distribués par un large réseau de revendeurs. Pour connaître les derniers prix, contactez votre représentant local Raritan/Legrand/Minkels ou un revendeur agréé.

 

View by Category
Monthly Archives
More Recent News
Raritan Introduces Economical New Generation KVM-Over-IP Switch and Serial Access for SMBs
Posted on March 30, 2020
Raritan en tête du marché mondial des commutateurs KVM-sur-IP
Posted on November 25, 2019
Des possibilités étendues de cartographie de l’alimentation électrique des racks grâce à la solution de verrouillage de Raritan
Posted on October 24, 2019
Raritan dévoile son nouveau commutateur KVM-sur-IP offrant des performances améliorées et une résolution Ultra HD 4K
Posted on May 21, 2019
Raritan lance des PDU intelligents avec RCM type B et fonction Autotest du RCM brevetée
Posted on January 22, 2019