À Propos

Raritan dévoile son nouveau commutateur KVM-sur-IP offrant des performances améliorées et une résolution Ultra HD 4K

Posted on May 21, 2019

Croissy- Beaubourg (21 mai 2019)Raritan® — une marque du groupe Legrand, leader sur le marché des solutions de gestion intelligente et de distribution d’alimentation électrique en rack pour les centres de données, a annoncé aujourd’hui le lancement d’un nouveau commutateur, ainsi que d’une station utilisateur KVM-sur-IP plus puissants et plus souples, pour répondre aux besoins exigeants des studios de diffusion, des salles de contrôle, des laboratoires et des centres de données actuels - et ceci à peu près partout où un accès sécurisé et fiable aux équipements est requis.

Avec sa résolution vidéo Ultra HD (UHD) 4K et ses temps de réponse très rapides, le nouveau commutateur numérique de Raritan, le Dominion KX IV-101 est le modèle numérique le plus puissant et souple de tous les commutateurs KVM‐sur‐IP. Le Dominion KX IV fournit un accès à hautes performances et sans blocage aux serveurs et stations de travail, ainsi que des transferts sur supports virtuels jusqu’à trois fois plus rapides pour effectuer des installations de logiciels et autres tâches à distance. Les utilisateurs peuvent accéder aux équipements et les contrôler via une station utilisateur, un PC ou un ordinateur portable. 

Les performances ont également été optimisées grâce à la nouvelle station utilisateur KX IV de Raritan, recommandée aux clients utilisant une résolution 4K et nécessitant plusieurs sessions KVM simultanées. Il prend en charge trois moniteurs connectés et fournit une puissance de traitement trois fois plus importante que les modèles précédents. 

« Avec notre Dominion KX de quatrième génération, nous avons créé une toute nouvelle architecture KVM-sur-IP pour supporter les applications et les environnements les plus exigeants », a déclaré Richard Dominach, directeur de la gestion des produits chez Raritan. « Le KX IV-101 répond aux besoins de hautes performances en matière de diffusion, de salles de contrôle et autres applications dynamiques, et il fournit un accès distant flexible basé sur IP, nécessaire aux succursales, installations, sites en co-implantation et usines. Nos ingénieurs ont créé la plateforme KVM la plus avancée à ce jour, exploitant nos 30 années de développement en matière de technologie KVM et d’innovations autour de la plateforme technologique Xerus™ de Raritan. »

À propos du Dominion KX IV
Le KX IV constitue une solution basée sur IP, flexible, pour les opérations, l’ingénierie de la diffusion et les utilisateurs informatiques. Contrairement à d’autres solutions KVM à hautes performances qui nécessitent un réseau séparé, les utilisateurs du Dominion KX peuvent accéder à des équipements et les contrôler via un réseau LAN, WAN, et même Internet en cas d’accès de secours. 

Avec l’accès au niveau du BIOS offert par le Dominion KX, un serveur demeure toujours accessible et il peut être redémarré à distance en cas de blocage de son système d’exploitation. 

Les améliorations apportées par le Dominion KX IV incluent :

  • Une résolution vidéo atteignant 4K : 1080p, 1440p, 1600p,
  • Une cadence d’image plus élevée : jusqu’à 60 images par seconde,
  • L’échantillonnage 4:4:4 de haute qualité,
  • L’audio numérique via HDMI,
  • Des transferts plus rapides avec les supports virtuels,
  • Une nouvelle appli KVM pour configurer le KVM IV à l’aide des appareils mobiles Apple.

Le Dominion KX IV, entièrement numérique, reprend également de nombreuses fonctionnalités de la famille Dominion, telles que la synchronisation absolue de la souris, l’authentification LDAP/Radius/AD, le chiffrement AES, la prise en charge de huit sessions KVM-sur-IP simultanées et l’accès indépendant de Java aux ordinateurs portables et PC.

Rendez-vous ici pour plus d’informations sur le KX IV-101.

À propos de Raritan
Raritan, une marque de Legrand, est un leader mondial dans le domaine des unités PDU intelligentes pour rack, des commutateurs KVM et autres solutions de gestion et de surveillance d’infrastructure de centre de données. Les innovations de Raritan améliorent la fiabilité, l’efficacité et l’intelligence des centres de données et des salles de serveurs du monde entier, y compris dans les installations des plus grandes entreprises du classement Fortune 500, telles que Cisco, Dell, Google, HP, IBM, Intel et Microsoft. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Raritan.com, LinkedIn ou Twitter.

# # #

Tous les noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document sont potentiellement des marques de leurs propriétaires enregistrés.

 

View by Category
Monthly Archives
More Recent News
Accès KVM sur IP sécurisé local ou à distance pour salles serveurs de succursales
Posted on September 14, 2020
Raritan Introduces Economical New Generation KVM-Over-IP Switch and Serial Access for SMBs
Posted on March 30, 2020
Raritan en tête du marché mondial des commutateurs KVM-sur-IP
Posted on November 25, 2019
Des possibilités étendues de cartographie de l’alimentation électrique des racks grâce à la solution de verrouillage de Raritan
Posted on October 24, 2019
Raritan lance des PDU intelligents avec RCM type B et fonction Autotest du RCM brevetée
Posted on January 22, 2019