INTELLIGENT RACK PDU

Höchste Zuverlässigkeit.
Größte Benutzerfreundlichkeit.
Zukunftssicher.

  • 10 Jahre kontinuierliche Verfügbarkeit
  • 350.000 Einheiten weltweit im Einsatz
  • 1,5 Mrd. Stunden Laufzeit
  • 9 der Top 10 umsatzstärksten Fortune 500 Unternehmen nutzen tausende PDUs der PX-Serie.
Play Video ansehen Graph PDU-Auswahl besuchen
MEINUNGEN

Raritan’s power intelligence capabilities at the device level provide important insights on how to improve energy efficiency in data centers and other locations.

Jeff Reed, Vice President of Ethernet Switching Technology Group, Cisco

Höchste Zuverlässigkeit

Grundsolide Verfügbarkeit,
keine Kompromisse.

Von Anfang an sind die intelligenten PDUs der PX-Serie mit Komponenten, Funktionen und Merkmalen für die Ausfallsicherheit ausgestattet die für eine Infrastruktur mit größtmöglicher Zuverlässigkeit sorgen- heute und in Zukunft.

Integrierte Failover-Stromversorgung

Unfangreiche Alarmfunktionen

Alarm beim Auslösen des Leistungsschutzschalter

Integrierte Failover-Stromversorgung

Selbst wenn eine Stromversorgung ausfallen sollte, setzen beide PDUs im Schrank die Überwachungs-, Alarm- und Netzwerkkommunikation über die im iX7-Controller integrierten Funktionen zur gemeinsamen Energienutzung fort.

Play See it in action

Erweiterte Warn- und Intelligence-Funktionen

Durch Echtzeitalarme werden Sie über mögliche kritische Ereignisse in der Energiekette informiert. Hunderte von Alarmschwellenwerten mit abrechnungsfähiger Genauigkeit überwachen zu können, stellt dabei sicher, dass potenzielle Ausfälle weit im Voraus identifiziert werden können.

Alarm beim Auslösen des Leistungsschalters

Identifizieren Sie sofort fehlerhafte Stromversorgungen und reagieren Sie direkt auf ausgelöste Leitungschutzschalter, die sonst vom Gebäudemanagementsystem, Unterverteilungen und von nicht intelligenten PDUs unentdeckt bleiben.

Bistabile Latching-Relais

img-latching
More

Sind Sie bereit, Ihr Rechenzentrum auf die nächste Stufe zu führen?

Sprechen Sie noch heute mit einem Vertriebsmitarbeiter von Raritan, um mehr über unsere innovativen Produkte zu erfahren.
langlebig

Kommen Sie Ausfällen zuvor.

Die intelligenten PDU's der PX-Serie helfen Fehler zu beseitigen und können die härtesten Umgebungen standhalten. Die Monitoringfunktion unterstützt Sie Probleme im Voraus zu erkennen und kann an den unterschiedlichsten Bedingungen angepasst werden. Unsere Lösung unterstützt Ihre kristische Last unter allen Umständen.

Robuste mechanische Konstruktion

Farbige PDU-Chassis

Austauschbarer Controller

Redundante Netzwerkverbindungen

 

Robuste mechanische Konstruktion

  • Stabile Kabelverschraubungen am Eingang sorgen für eine stärkere und solidere Zugentlastung als die gängigeren kostengünstigen Klemmen.
  • Solide Gehäusekonstruktion, die keinerlei Löcher oder Belüftungsöffnungen aufweisen, schützen die Innenleiter vor Staub, der letztendlich Kurzschlüsse verursachen können. Wärme wird dabei dennoch auf sicherer Weise abgegeben.
  • Durch den geringen Platzbedarf und die geringe Abmessung wird ein einfacherer Zugang zum Rack, ein erhöhter Luftstrom und eine einfachere physische Montage ermöglicht.
  • Das Design ermöglicht eine hohe Betriebstemperaturen (60 °C) und gewährleistet selbst in dicht bestückten Schränken bei voller anhaltender Last einen sicheren Betrieb.
  • Mit der zwischen Phasen wechselnden Ausgangsverdrahtung lassen sich Kabel auf einfache Weise verwalten und bündeln. Zudem wird ein effizienterer Lastausgleich ermöglicht.

Energieüberwachung auf Ausgangsebene

Erkennen Sie verborgene Probleme in Ihrer Energiekette, prüfen Sie auf echte Redundanz und implementieren Sie einen effizienteren Lastenausgleich mit ausführlichen Messungen von jeder serverbezogenen Stromversorgung.

Farbige PDU-Chassis

Vereinfachen Sie die Identifizierung der Stromquelle für AC-Anschlüsse, indem Sie eine Farbkodierung der einzelnen Phasen wählen und auf unterschiedliche farbige Gehäuse für eine Unterscheidung der A und B Versorgung, um Fehlerquellen auszuschließen – und nicht einfach nur einen kleinen Aufkleber oder Etikett anzubringen.

FARBE WÄHLEN

Austauschbarer Controller

Die intelligenten PDUs sind mit einem im laufenden Betrieb austauschbaren Controller ausgestattet, um Ausfallzeiten in der Infrastruktur zu vermeiden.

Redundante Netzwerkverbindungen

Ein moderner Gigabit-Ethernetport sorgt mit Unterstützung einer zweiten Netzwerkverbindung für eine zuverlässige Überwachung und ermöglicht die gleichzeitige Weitergabe von Informationen an Gebäudemanagement- oder IT-Netzwerke.

More

Sind Sie bereit, Ihr Rechenzentrum auf die nächste Stufe zu führen?

Sprechen Sie noch heute mit einem Vertriebsmitarbeiter von Raritan, um mehr über unsere innovativen Produkte zu erfahren.
Höchste Zuverlässigkeit.

Einfache Bereitstellung,
einfache Verwendung.

Ein durchdachtes Design zahlt sich immer aus. Die für Elektroinstallateure, Infrastrukturmanager und IT-Experten entwickelten intelligenten PDUs der PX-Reihe bieten höchste Benutzerfreundlichkeit für eine nahtlose physische Bereitstellung, Konfiguration, Inbetriebnahme, Überwachung und Energieverteilung.

LCD-Display mit Farbmatrix

Übersichtliche und intuitive Benutzeroberfläche

Zero-Touch-Bereitstellung

Netzwerkkaskadierung und integrierte Wireless-Technologie

Aussagekräftiges LCD-Display mit Farbmatrix

Die intelligenten PDUs der PX-Serie können deutlich mehr als eine einfache Amperemessung und vereinfachen so die Inbetriebnahme. Über ein integriertes Display können Spannung, Ampere, Energiewerte, Alarme und Konfigurationseinstellungen dargestellt werden.

BEISPIEL-DISPLAYS ANSEHEN

Übersichtliche und intuitive Benutzeroberfläche

Interagieren Sie in Echtzeit mit den intelligenten PDUs der PX-Serie über eine benutzerfreundliche Benutzeroberfläche, die über ein identisches Erscheinungsbild in Webbrowsern bzw. auf iPads, iPhones oder Android-Geräten verfügt.

An mehr interessiert?

Testen Sie selbst!

Zero-Touch-Bereitstellung

Konfigurieren Sie auf einfache Weise Tausende intelligente PDUs der PX-Serie. Hierzu steht Ihnen eine Vielzahl von Optionen zur Massenkonfiguration zur Verfügung. Die Methoden reichen hierbei vom einfachen Verbinden standardmäßiger USB-Flashlaufwerke bis hin zu hochmodernen netzwerkbasierten Tools wie TFTP, PXE over DHCP, JSON-RPC usw.

Netzwerkkaskadierung und integrierte Wireless-Technologie

Reduzieren Sie die Anzahl der für Bereitstellungen erforderlichen Ethernetports deutlich, indem Sie eine Netzwerkverbindung über mehrere intelligente PDUs hinweg kaskadieren oder indem Sie mit dem WLAN-Adapter von Raritan komplett auf Wireless-Technologie setzen.

Entscheidungen leicht gemacht

Untersuchen Sie in Echtzeit mit der erkenntnisreichen und dennoch intuitiven PowerIQ-Managementoberfläche den Energieverbrauch, Hotspots und den Wirkungsgrad der eingesetzten Energie (Power Usage Effectiveness, PUE) in Ihrer Infrastruktur. Gleichen Sie Wärme- und Energielasten aus, identifizieren Sie ungenutzte Kapazitäten und planen Sie zukünftige Erweiterungen effektiver. All dies gelingt Ihnen mit nur wenigen Mausklicks.

More

Sind Sie bereit, Ihr Rechenzentrum auf die nächste Stufe zu führen?

Sprechen Sie noch heute mit einem Vertriebsmitarbeiter von Raritan, um mehr über unsere innovativen Produkte zu erfahren.
Zukunftssicher

eine zukunffsichere
Infratruktur-Lösung

Die Rack Power Distribution-Hardware bleibt selbst nach mehreren technologischen Aktualisierungen erhalten, nicht selten für ein ganzes Jahrzehnt oder mehr. Die intelligenten PDUs der PX-Reihe unterstützen Ihre aktuellen und zukünftigen Wachstumsanforderungen mit hochmoderner Technologie und den höchsten am Markt verfügbaren Leistungsdichten.

Hohe Leistungsdichten

Mehrere Konnektivitätsoptionen

Gigabit
Ethernet

Umfassende DCIM-Interoperabilität

Hohe Leistungsdichten

57.5 kVA
Voltage
120V
208V
230V
208V 3θ
415V 3θ
Current
15A
16A
20A
30A
32A
50A
60A
63A
100A

Raritan bietet die branchenweit größte Auswahl an Designs über 10 kW, einschließlich intelligenter PDUs für bis zu 55 kW, sodass Sie genügend Spielraum für die anspruchvollsten Rechendichten von heute und morgen einplanen können.

Gigabit-Ethernet

Raritans Controller der Generation iX7 ermöglicht standardmäßige Gigabit-Ethernetverbindungen und ist somit bestens für zukünftige Netzwerktopologien gerüstet.

Mehrere Konnektivitätsoptionen

Die intelligenten PDUs der PX-Reihe sind mit einer weitreichenden und wachsenden Auswahl von Umgebungssensoren kompatibel und erlauben eine einfache sowie wirtschaftliche Überwachung von Luftstrom, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Türverriegelungen und Kameras.

Umfassende DCIM-Interoperabilität

Die auf der Raritan XerusTM-Technologieplattform aufbauenden intelligenten PDUs der PX-Serie bieten eine offene API, die mit jeder anderen DCIM- oder BMS-Softwaresuite verwendet werden kann.

More

Sind Sie bereit, Ihr Rechenzentrum auf die nächste Stufe zu führen?

Sprechen Sie noch heute mit einem Vertriebsmitarbeiter von Raritan, um mehr über unsere innovativen Produkte zu erfahren.

Raritan Advanced Engineering


Von einer einfachen Modifikation über Katalogmodelle bis hin zur Entwicklung komplett neuer Produktanwendungen kann unser Team die perfekte Lösung für Ihr Rechenzentrum definieren, entwerfen und erstellen. Das Raritan Advanced Engineering-Team kümmert sich um alle Design-, Entwicklungs-, Zertifizierungs- und Produktionsaspekte und nimmt selbst komplexeste Herausforderungen in Angriff.


Mehr erfahren

Technischer Support
von Raritan


Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Zusammenarbeit mit einigen der größten Rechenzentrumskunden der Welt ist der technische Support von Raritan der richtige Ansprechpartner, um Probleme kompetent zu lösen. Angefangen bei der Unterstützung von Implementierungsprojekten bis hin zur Bewältigung technischer Herausforderungen sorgen wir dafür, dass Sie optimale Ergebnisse mit Ihrem PX erzielen.


Mehr erfahren

Erweiterte Guardian Support-Garantie


Das sich niemals voraussagen lässt, was während der langen Lebensdauer Ihrer PDU geschehen mag, sorgt unsere erweiterte Guardian Support-Garantie für etwas Unbezahlbares: ein sicheres Gefühl. Bis zu fünf Jahre lang profitieren Sie vom erstklassigen technischen Support eines branchenführenden Experten im Bereich Management von Rechenzentren.


Mehr erfahren