Startseite » Produkte » Power Accessories » Umgebungssensoren
Die Sensoren von Raritan werden als Plug-and-Play-Optionen für intelligente PX-Rack-PDUs, EMX-Rack-Steuergeräte, PX-Inline-Messgeräte sowie Schaltkreise eingesetzt, sodass kein gesondertes Steuergerät erforderlich ist. Die Umgebungsdaten werden umgehend an die DCIM-Software von Raritan übermittelt. Eine einfache webbasierte Schnittstelle stellt Echtzeit-Umgebungsdaten sowie zeitliche Entwicklungsberichte für die Manager von Rechenzentren zur Verfügung. Die Umgebungssensoren von Raritan bieten Managern von Rechenzentren:
Informieren Sie sich über andere moderne Lösungen zur Racküberwachung, die die Verfügbarkeit der Systeme sicherstellen.
(DX2-T1) Einfacher Temperatursensor, Sensormodul vor Ort austauschbar, RJ-45-Anschluss.
(DX2-T1H1) Einfacher Kombisensor für Temperatur und Feuchte, Sensormodul vor Ort austauschbar, RJ-45-Anschluss.
(DX2-T3H1) Drei Temperatursensoren, der mittlere davon mit Feuchtigkeitssensor (insgesamt vier Sensoren in drei Gehäusen), Sensormodule vor Ort austauschbar, RJ-45-Anschluss.
(DX2-T2H2) Zweifacher Kombisensor für Temperatur und Feuchte, Sensormodule vor Ort austauschbar, RJ-45-Anschluss.
(DX2-CC2) 2 Kontakte zum Anschluss und zur Verwaltung von Sensoren anderer Hersteller (Rauch, Schall, etc.).
(DPX-AF1) Einzelner Luftzufuhrsensor mit 3-m-Kabel und RJ-12-Anschluss. Der Sensor wurde zur Überwachung der Luftzufuhr wie die Kühlluft, die durch eine perforierte Platte strömt, entwickelt.
(DPX-T1DP1) Sensor für Differenzdruck, 3 m Kabel, RJ-12-Anschluss. Der Sensor wurde zur Überwachung von zwei Luftdrücken wie der Luftdruck auf beiden Seiten eines thermischen Vorhangs, der einen Kaltgang von einem Warmgang trennt, oder über oder unter einem Doppelboden entwickelt.
(DPX-WSF-KIT) Wasser-(Leck-)Sensor und Kontaktschlusssensor für die Ermittlung von Wasser oder Wasser- und Glykol-Lecks. Warnt zuverlässig bei Wasserlecks an kritischen Stellen in einem Doppelboden.
(DPX-WSC-35-KIT) Wasser-(Leck-)Sensor mit 3,5-m-Kabel und Kontaktschlusssensor für die Ermittlung von Wasser oder Wasser- und Glykol-Lecks. Ermittelt einfach Lecks entlang dieses flexiblen Kabels. Lässt sich um ein Rack mit In-Row-Cooling wickeln.
(DPX-WSC-70-KIT) Wasser-(Leck-)Sensor mit 7-m-Kabel und Kontaktschlusssensor für die Ermittlung von Wasser oder Wasser- und Glykol-Lecks. Ermittelt einfach Lecks entlang dieses flexiblen Kabels. Eine größere Länge ermöglicht das Umwickeln einer CRAC-Einheit im Rechenzentrum
(DPX-ENVHUB2) 2-Port-Hub (1x2) zur Erweiterung der RJ-12-Sensorports, wird mit Halterung und RJ-12-zu-RJ-12-Kabel ausgeliefert, für Anschluss und Versorgung von bis zu 2 Sensoren an Produkte der Reihen PX und EMX.
(DPX3-ENVHUB4) 4-Port-Hub (1x4) zur Erweiterung der RJ-45-Sensorports, wird mit Halterung ausgeliefert.
(DX-PD2C5) Zwei aktiv potentialfreie Kontakt, mit 12-V-Versorgung zur Unterstützung von Türschlössern. Fünffacher Kontaktschlusssensor für den Einsatz mit einem vom Kunden gestellten Öffner oder Schließer, z. B. für Tür geöffnet/geschlossen, Rauch vorhanden/nicht vorhanden usw. Jeder der fünf Ports (Kanäle) kann individuell einen Öffner oder Schließer eingestellt werden (Werkseinstellung ist Öffner). RJ-45-Anschluss (nicht für DPX-, PX- oder PX2-Modelle).
(DX-VBR) Vibrationssensor zur Erkennung von Beschleunigung auf drei Achse (X, Y, Z). RJ-45-Anschluss
(DX-PIR) Digitaler Näherungssensor zur Erkennung von Bewegungen im Umfeld des Serverschranks, RJ-45-Anschluss (nicht für DPX-, PX- oder PX2-Modelle).
(DPX-T1) Einfacher Temperatursensor, 3 m Kabellänge, RJ-12 -Anschluss.
(DPX-T1H1) Einfacher Kombisensor für Temperatur und Feuchtigkeit, 3 m Kabel, RJ-12-Anschluss
(DPX3-T1H1) Einfacher Kombi-Sensor für Temperatur und Feuchte, Sensormodule vor Ort austauschbar, 3 m Kabel, RJ-45-Anschluss (nicht für DPX- und PX-Modelle)
(DPX-T2H2) Zweifacher Kombisensor für Temperatur und Feuchtigkeit, 3 m Kabel zwischen dem RJ-12-Anschluss und dem ersten Temperatur-Feuchtigkeitssensor und mit weiteren 3 m Kabel zum zweiten Sensor (Gesamtlänge 6m).
(DPX3-T2H2-KIT) Zwei Kombisensoren für Temperatur und Feuchtigkeit, Sensormodule vor Ort austauschbar, 3 m Kabel, RJ-12-Anschluss
(DPX-T3H1) Drei Temperatursensoren, der mittlere davon mit Feuchtigkeitssensor (insgesamt vier Sensoren in drei Gehäusen), 4 m Kabel vom RJ-12-Anschluss zum ersten Sensor und jeweils 1 m zum nächsten (zweiten und dritten) Sensorgehäuse
(DPX2-T3H1) Drei Temperatursensoren, der mittlere davon mit Feuchtigkeitssensor (insgesamt vier Sensoren in drei Gehäusen), Sensormodule vor Ort austauschbar, 4 m Kabel vom RJ-12-Anschluss zum ersten Sensor und jeweils 1 m zum nächsten (zweiten und dritten) Sensorgehäuse. (Nicht für DPX- und PX-Modelle)
(DPX-CC2-TR) Dualer Kontaktschlusssensor für den Einsatz mit einem Öffnerschalter (NC, Normally Closed) oder einem Schließschalter (NO, Normally Closed), z. B. für Tür geöffnet, Tür verriegelt oder unverriegelt, Rauch vorhanden oder nicht vorhanden usw., eines Drittanbieters.